Reduktory przemysłowe MAXXDRIVETM – nowe wielkości i moduł kołnierzowy dla wytłaczarek

 

Udana seria MAXXDRIVETM reduktorów przemysłowych NORD została uzupełniona o dwie kolejne wielkości. Poszerzają one dotychczasową ofertę o reduktory o znamionowych momentach obrotowych 15 kNm i 20 kNm. Dla nowych typów są dostępne wszystkie opcje dotychczasowego programu. Pozwala to na elastyczne stosowanie w wielu aplikacjach.

 

Nowością jest opcja "Moduł kołnierzowy dla wytłaczarek", która jest dostępna w ramach systemu modułowego dla znamionowych momentów obrotowych między 15 kNm i 80 kNm. Duże łożyska oporowe niezawodnie przejmują siły procesowe od wytłaczarek.

 

Reduktory przemysłowe NORD oferują wysoki poziom elastyczności projektowania dzięki różnorodnym opcjom dla wałów napędowych i wyjściowych, zamocowań, uszczelnień i monitorowania termicznego.

 

 

Industrie 4.0 Cloud

 

W obszarze prezentacji aplikacji NORD są demonstrowane możliwości systemów napędowych NORD. Połączone w sieć napędy przekazują parametry stanu przez układ sterowania lub bezpośrednio do chmury. Dane są dostępne z dowolnego miejsca na świecie dla potrzeb oceny i analizy. W taki sposób można monitorować kompletne urządzenia z systemami napędowymi NORD. Za pomocą zebranych danych można określić m.in. stan techniczny lub obciążenie napędu. Na targach HMI zaprezentujemy dane w czasie rzeczywistym pochodzące od urządzenia.

 

 

Redukcja kosztów LogiDrive dzięki ekologicznym silnikom energooszczędnym

 

LogiDrive jest efektywnym energetycznie, łatwym w obsłudze serwisowej, standardowym rozwiązaniem przeznaczonym do zastosowań w zakresie intralogistyki i w portach lotniczych. Standaryzacja wariantów motoreduktorów przyczynia się – oprócz oszczędności energii – również do oszczędności w zakresie tworzenia zapasu części zamiennych. Dystrybutor polowy NORDAC LINK zainstalowany w pobliżu silnika w połączeniu z technologią Plug-and-Play umożliwia dużą łatwość obsługi serwisowej i konserwacji naszych produktów.

Reduktor walcowo-stożkowy NORDBLOC.1 SK 92372.1, silnik NORD-IE4 i NORDAC LINK SK 250E FDS

Moduł PROFIsafe zapewnia zwiększone bezpieczeństwo

 

Nasz moduł opcjonalny SK TU4-PNS oferuje użytkownikom zwiększone bezpieczeństwo. Za pomocą połączeń wtykowych można połączyć bezpieczne wejścia i wyjścia z urządzeniem. W celu monitorowania bezpiecznego działania napędu można podłączyć enkoder. Wraz z bezpiecznym sterownikiem PLC elektronika napędowa komunikuje się w sieci PROFINET przez PROFIsafe. Można łatwo zintegrować takie funkcje jak Limitowana bezpieczna prędkość (SLS), Bezpieczny kierunek ruchu (SDI) lub Bezpieczne zatrzymanie robocze (SOS) i dzięki temu osiągnąć poziom SIL 3 (Safety Integrity Level 3) lub PLe (Performance Level E) w kategorii 4.

 

Przetwornica częstotliwości z wbudowanym sterownikiem PLC

 

Wbudowany sterownik PLC przetwarza dane podłączonych silników i aktuatorów, w razie potrzeby bezpośrednio uruchamia sterowanie procesem oraz przekazuje dane napędu i dane użytkowe o wysokiej jakości do stanowiska sterowania i innych połączonych w sieć komponentów. Inteligentne sterowanie procesem może polegać np. na takim sposobie pracy, w którym napęd autonomicznie decyduje o położeniu obiektu i odpowiednio reaguje.

 

Zespoły napędowe mogą również komunikować się między sobą. Napęd podrzędny może zsynchronizować się z urządzeniem głównym w celu wykonania określonego zadania, a następnie powrócić do normalnej pracy. Można łatwo wykorzystać setki typowych funkcji, które są zapisane w postaci zestawów parametrów.

 

 

Portal dla klientów myNORD

 

Portal dla klientów myNORD dostarcza praktyczne i szybkie wsparcie podczas codziennej pracy.

 

>  Łatwa, intuicyjna konfiguracja napędów

>  Wszystkie standardowe produkty z modelami 3D, rysunkami wymiarowymi i schematycznymi

>  Szybkie śledzenie zamówień w czasie rzeczywistym

>  Natychmiastowe wystawianie ofert

 

 

RODZINA NORDAC Nowe  nazewnictwo t

WSZECHSTRONNOŚĆ:

NORDAC PRO

SK 500E

 

 

 

 

 

 

 

ELASTYCZNOŚĆ:

NORDAC FLEX

SK 200E

 

 

 

 

 

 

EKONOMICZNOŚĆ:

NORDAC BASE

SK 180E

Przetwornica częstotliwości

>  Zakres mocy

    do 160 kW

>  Montaż w szafiesterowniczej

>  IP20

 

 

 

Przetwornica częstotliwości

>  Zakres mocy

    do 22 kW

>  Montaż na ścianie lub

    na silniku

>  IP55, IP66

 

Przetwornica częstotliwości

Przetwornica częstotliwości

>  Zakres mocy

    do 2,2 kW

>  Montaż na ścianie lub na

    silniku

>  IP55, IP66, IP69K

 

OSZCZĘDNOŚĆ:

NORDAC START

SK 135E

 

 

 

 

 

 

 

KOMFORT:

NORDAC LINK

SK 250E

 

 

 

 

 

 

OSZCZĘDNOŚĆ:

NORDAC LINK

SK 155E

Rozrusznik silnika

>  Zakres mocy

    do 7,5 kW

>  Montaż na ścianie lub na

     silniku

>  IP55, IP66, IP69K

 

 

Przetwornica częstotliwości

>  Zakres mocy

    do 7,5 kW

>  Montaż polowy

>  IP55, IP65

 

 

Rozrusznik silnika

>  Zakres mocy

    do 3 kW

>  Montaż polowy

>  IP65

 

Dalsze informacje dotyczące elektroniki napędowej NORD znajdują się tutaj.

Dystrybutor polowy NORDAC LINK jako przetwornica częstotliwości i rozrusznik silnika

 

Intralogistyka i technika transportowa wymagają łatwych w montażu rozwiązań napędowych, które zapewniają łatwy dostęp podczas eksploatacji i konserwacji. Dystrybutor polowy NORDAC LINK uzupełnia nasze portfolio, całkowicie spełnia wymagania klientów i oferuje im układ sterowania napędem przystosowany do elastycznego montażu w pobliżu silnika.

 

Dystrybutor polowy NORDAC LINK uzupełnia portfolio produktów NORD DRIVESYSTEMS o przetwornicę częstotliwości i rozrusznik silnika do elastycznej, zdecentralizowanej instalacji w miejscu eksploatacji.

 

> elastyczne wyposażenie i działanie – możliwość dowolnego konfigurowania zależnie od wymagań i aplikacji

> dostępny jako przetwornica częstotliwości (do 7,5 kW) i rozrusznik silnika (do 3 kW)

> szybkie uruchomienie dzięki łatwości obsługi

> niezawodne i łatwe podłączenie

> uproszczona konserwacja systemu dzięki wbudowanemu wyłącznikowi konserwacyjnemu i możliwości lokalnej obsługi ręcznej

> możliwość integracji ze wszystkimi systemami magistralowymi znajdującymi się na rynku

 

> NORDAC LINK w nowej wielkości 2 oferuje zakres mocy do 7,5 kW

Rozrusznik silnika, wielkość 1 do 3,0 kW

 

Przetwornica częstotliwości, wielkość 1 do 3,0 kW

 

Przetwornica częstotliwości, wielkość 2 do 7,5 kW

 

Dalsze informacje dotyczące dystrybutorów polowych napędowej NORD znajdują się tutaj.

Zapraszamy na nasze stoisko H31 w hali 15.

 

 

 

 

Prosimy o wypełnienie poniższego formularza w celu przesłania bezpłatnych biletów na targi.

 

Submitting Form...

The server encountered an error.

Email received

Getriebebau NORD GmbH & Co. KG

Getriebebau-Nord-Straße 1, 22941 Bargteheide, T: +49 (0) 4532 / 289-0

 

 

Potrzebuję biletów dla                        osób.

www.nord.com