Industriegetriebe MAXXDRIVETM – neue Baugrößen und Extruderflansch

 

Die erfolgreiche NORD Industriegetriebebaureihe ist durch zwei weitere Baugrößen ergänzt worden. Mit den Nenndrehmomenten von 15 kNm und

20 kNm erweitern sie das bisherige Programm. Für diese Typen sind alle Optionen des bisherigen Programms verfügbar. Dies ermöglicht einen flexiblen Einsatz in vielen Anwendungen.

 

Neu ist die Option „Extruderflansch“, die im Rahmen des modularen Baukastenprinzips für die Nenndremomente zwischen 15 kNm und 80 kNm verfügbar ist. Großzügig dimensionierte Drucklager nehmen die Prozesskräfte von Extrudern sicher auf.

 

NORD Industriegetriebe bieten mit ihren vielfältigen Optionen für An- und Abtriebswelle, Befestigung, Dichtungen und thermische Überwachung ein hohes Maß an Gestaltungsflexibilität.

 

Industrie 4.0 Cloud

 

Im NORD-Applikationstestfeld werden die Möglichkeiten der NORD-Antriebssysteme demonstriert. Die vernetzten Antriebe kommunizieren ihre Zustandsdaten über die Steuerung oder direkt in die Cloud. Die Daten sind von dort aus weltweit zur Auswertung und Analyse verfügbar.

Die gesamte Anlage mit NORD-Antriebssystemen kann so überwacht werden. Mit Hilfe der gesammelten Daten kann u.a. der Wartungszustand oder die Antriebsauslastung ermittelt werden. Die Live-Daten der Anlage werden wir auf der HMI präsentieren.

 

 

Kostensenkung durch grüne Energiesparmotoren

 

LogiDrive ist eine energieeffiziente, servicefreundliche und standardisierte Lösung für Intralogistik- und Flughafenanwendungen. Durch Standardisierung von Getriebemotor-Varianten erfolgt neben der ohnehin schon gegebenen Energieeinsparung auch noch die Einsparung der Ersatzteilbevorratung. Der motornah installierte Feldverteiler NORDAC LINK, kombiniert mit der Plug-and-Play-Technik, ermöglicht eine hohe Service- und Wartungsfreundlichkeit unserer Produkte.

 NORDBLOC.1 Kegelradgetriebe SK 92372.1, NORD-IE4-Motor und NORDAC LINK SK 250E FDS

PROFIsafe Baugruppe für erweiterte Sicherheit

 

Unsere SK TU4-PNS Optionsbaugruppe bietet Ihnen ein weiteres Plus an Sicherheit. Über Steckverbindungen können sichere Ein- und Ausgänge mit der Applikation verbunden werden. Für die Überwachung der sicheren Antriebsfunktion kann ein Drehgeber angeschlossen werden. Zusammen mit einer sicheren PLC kommuniziert die Antriebselektronik zuverlässig im PROFINET über PROFIsafe. Funktionen wie Sicher begrenzte Geschwindigkeit (SLS), Sichere Bewegungsrichtung (SDI) oder Sicherer Betriebshalt (SOS) können Sie einfach integrieren und so SIL 3 (Safety Integrity Level 3) oder PLe (Performance Level E) Kategorie 4 erreichen.

 

Frequenzumrichter mit integrierter PLC

 

Die integrierte PLC verarbeitet die Daten angeschlossener Sensoren und Aktoren, leitet gegebenenfalls direkt eine Ablaufsteuerung ein und übermittelt Antriebs- und Anwendungsdaten in hoher Qualität an den Leitstand sowie an andere vernetzte Komponenten. Intelligente Ablaufsteuerungen können zum Beispiel so aussehen, dass der Antrieb autark über eine Weichenposition entscheidet und entsprechend agiert.

 

Die Antriebseinheiten können aber auch untereinander kommunizieren. Ein Slave-Antrieb kann sich für eine bestimmte Aufgabe auf einen Master

synchronisieren und anschließend wieder auf den Normalbetrieb zurückfallen. Hunderte typische Funktionen sind als Parametersätze hinterlegt und können einfach übernommen werden.

 

myNORD-Kundenportal

 

Das myNORD-Kundenportal liefert Ihnen praktische und schnelle Unterstützung für Ihre tägliche Arbeit.

 

>  Einfaches, intuitives Konfigurieren von Antrieben

>  Alle Standardprodukte mit 3D-Modellen, Maßblättern und Umrisszeichnungen

>  Schnelle Auftragsverfolgung in Echtzeit

>  Sofortige Ausgabe von Angeboten

 

 

NORDAC FAMILIE mit neuem Namenskonzept

VIELSEITIG:

NORDAC PRO

SK 500E

 

 

 

 

 

FLEXIBEL:

NORDAC FLEX

SK 200E

 

 

 

 

 

ÖKONOMISCH:

NORDAC BASE

SK 180E

Frequenzumrichter

>  Leistungsbereich

    bis 160 kW

>  Schaltschrankmontage

>  IP20

 

 

Frequenzumrichter

>  Leistungsbereich

    bis 22 kW

>  Wand- oder Motormontage

>  IP55, IP66

 

 

Frequenzumrichter

>  Leistungsbereich

    bis 2,2 kW

>  Wand- oder Motormontage

>  IP55, IP66, IP69K

SPARSAM:

NORDAC START

SK 135E

 

 

 

 

 

KOMFORTABEL:

NORDAC LINK

SK 250E

 

 

 

 

 

SPARSAM:

NORDAC LINK

SK 155E

Motorstarter

>  Leistungsbereich

    bis 7,5 kW

>  Wand oder Motormontage

>  IP55, IP66, IP69K

 

 

Frequenzumrichter

>  Leistungsbereich

    bis 7,5 kW

>  Feldmontage

>  IP55, IP65

 

 

Motorstarter

>  Leistungsbereich

    bis 3 kW

>  Feldmontage

>  IP65

Weitere Informationen über die NORD-Antriebselektronik finden Sie hier.

Feldverteiler NORDAC LINK als Frequenzumrichter und Motorstarter

 

Die Intralogistik und Fördertechnik verlangt Antriebslösungen, die einfach installiert werden können und während des Betriebs sowie im Fall einer Wartung leicht zugänglich sind. Der Feldverteiler NORDAC LINK ergänzt unser Produktportfolio, erfüllt diese Anforderungen vollständig und bietet Kunden eine Antriebssteuerung für die flexible, motornahe Installation.

 

Der Feldverteiler NORDAC LINK ergänzt das Produktportfolio von NORD DRIVESYSTEMS durch Frequenzumrichter und Motorstarter für die flexible, dezentrale Installation im Feld.

 

> flexibel in Ausstattung und Funktion – frei konfigurierbar je nach Anforderung und Anwendung

> verfügbar als Frequenzumrichter (bis 7,5 kW) und Motorstarter (bis 3 kW)

> schnelle Inbetriebnahme durch einfache Bedienbarkeit

> sichere und einfache Steckbarkeit

> vereinfachte Anlagenwartung durch integrierten Wartungsschalter und lokale Handbedienmöglichkeit

> integrierbar in alle marktüblichen Bussysteme

 

> In der neuen Baugröße 2 bietet der NORDAC LINK ebenfalls einen Leistungsbereich bis zu 7,5 kW

Motorstarter Baugröße 1

bis 3,0 kW

Frequenzumrichter Baugröße 1

bis 3,0 kW

Frequenzumrichter Baugröße 2

bis 7,5 kW

Weitere Informationen über NORDAC LINK Feldverteiler finden Sie hier.

Wir laden Sie auf unseren Messestand in Halle 15, Stand H31 ein.

 

 

 

 

Bitte füllen Sie das folgende Formular aus, damit wir Ihnen kostenfreie Messetickets zusenden können.

 

Submitting Form...

The server encountered an error.

Email received

Getriebebau NORD GmbH & Co. KG

Getriebebau-Nord-Straße 1, 22941 Bargteheide, T: +49 (0) 4532 / 289-0

 

 

Ich benötige Tickets für                     Personen.

www.nord.com